Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1227.080812 |
K1227.100812 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de finition de surface | Forme | Course d'approche | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,059.15 € | 1 | 4 jours | nitruré et bruni | B | 8 mm | 1,6500 | ||
986.70 € | 1 | 4 jours | nitruré, bruni et rectifié | A | 10 mm | 2,1000 |
Loading...
Matériau principal | Acier de cémentation | Matériau du composant | Aluminium | Composant de finition de surface | anodisé |
---|---|---|---|---|---|
F=Force de retenue(N) | 8000 | Désignation | Système de Bridage Réglable | Finition 1 | avec bridage et verouillage séparé |
Charge(N) | 8000 | Course de serrage max. | 12 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Corps de finition de surface
Forme
Course d'approche
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles