Mandrin à serrage (K1232)

Mandrin à serrage (K1232)
· Serrage parallèle à la table

· Rehaussement de la surface d'appui de la pièce

· Convient pour un usinage sans arête gênante

· Le corps cylindrique évite d'endommager la table de la machine

· La bague de serrage évite de marquer la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1232.050
K1232.100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
Poids
(kg)

106.17 €

1 4 jours 500,6932

113.53 €

1 4 jours 1001,1490

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface trempé et bruni Composant de finition de surface naturel
Gamme de serrage(mm) 8-40 Désignation Vérin de Bridage RoHS true

Assistance technique