Bride de serrage pneumatique (K1409)

Bride de serrage pneumatique (K1409)
· Insertion et retrait faciles de la pièce

· Possibilités de fixation universelles

· Soulage l'utilisateur en cas d'opérations de serrage répétitives

· Compatibilité avec les supports à bille oscillante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1409.090
K1409.135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Taille L5
(mm)
F=Force de serrage
(N)
S2
(mm)
D4
(mm)
S1 (Course de serrage) L6
(mm)
L8
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
Poids
(kg)

433.55 €

1 4 jours 442512354,5M412,2M436202881,99020125201414092-42531927210,2456

558.90 €

1 4 jours 654018536,5M618M6543033122,4135302083226320152-638430,538340,8558

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Matériau du composant Acier
Composant de finition de surface trempées et nickelées Désignation Crampon Plaqueur Actionnement pneumatique
Pression de service(MPa) 0,3 - 1,0 Type de fixation trou oblong Domaines d'application pièces brutes et usinées

Assistance technique