Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1412.1014 |
K1412.1218 |
K1412.1622 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | F (kN) | Couple de serrage M1 (Nm) | Couple de serrage M2 (Nm) | BN=Largeur de la rainure | Poids (kg) | F1 (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.57 € | 1 | 4 jours | 22 | 13,6 | M10 | 31 | 24 | 14-19 | 40 | 5 | 7 | 18 | 9 | 14 | 0,0765 | 3,5 | ||
71.56 € | 1 | 4 jours | 28 | 17,4 | M12 | 39 | 30 | 18-24 | 49 | 6 | 10 | 32 | 15 | 18 | 0,1507 | 5 | ||
109.33 € | 1 | 4 jours | 35 | 21,5 | M16 | 50 | 37 | 22-30 | 63 | 8 | 16 | 75 | 35 | 22 | 0,3369 | 8 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | trempées et nickelées | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | trempées et nickelées | Désignation | Bride pour Rainures en T | Finition 2 | traitée |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
F(kN)
Couple de serrage M1(Nm)
Couple de serrage M2(Nm)
BN=Largeur de la rainure
Poids(kg)
F1(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles