Mâchoire de serrage inférieure de rechange, forme E (K1490)

Mâchoire de serrage inférieure de rechange, forme E (K1490)
Matière :
Acier de cémentation.
Finition :
Nitruré, bruni.
Nota :
Les mors de serrage s'utilisent pour les sytèmes de bridage réglables. Ces mors permettent d'augmenter la plage de serrage.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1490.910000

Référence pièce
K1490.910000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

146.49 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de cémentation Forme E B(mm) 28
B1(mm) 15 D(mm) 5,8 D1(mm) 4,5
H1(mm) 32,8 L(mm) 30 L1(mm) 23
L2(mm) 10 Désignation Mâchoire de serrage Finition 1 mors inférieur
Finition 2 à bille aplatie oscillante Poids(kg) 0,0980 RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire de serrage inférieure de rechange, forme E (K1490), le numéro d'article est le suivant: K1490.910000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1490.910000.

Assistance technique