Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1812.11210 |
K1812.11220 |
K1812.11610 |
K1812.11620 |
K1812.21210 |
K1812.21220 |
K1812.21610 |
K1812.21620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | Déplacement S (mm) | Taille | Finition 2 | S2 (mm) | D3=Filetage | D min. (mm) | D max. (mm) | B1 min. (mm) | B1 max. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.44 € | 1 | 4 jours | 20 | 6 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 25 | 15,5 | 17,5 | 12 | pivotement à droite | 10 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0790 | ||
285.38 € | 1 | 4 jours | 20 | 6 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 25 | 15,5 | 27,5 | 12 | pivotement à droite | 20 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0960 | ||
279.44 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 29 | 20 | 17,5 | 16 | pivotement à droite | 10 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1080 | ||
285.38 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 29 | 20 | 27,5 | 16 | pivotement à droite | 20 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1300 | ||
279.44 € | 1 | 4 jours | 20 | 6 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 25 | 15,5 | 17,5 | 12 | pivotement à gauche | 10 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0790 | ||
285.38 € | 1 | 4 jours | 20 | 6 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 25 | 15,5 | 27,5 | 12 | pivotement à gauche | 20 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0960 | ||
279.44 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 100 | 77,8 | 11 | 32 | 29 | 20 | 17,5 | 16 | pivotement à gauche | 10 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1080 | ||
285.38 € | 1 | 4 jours | 25 | 8 | 130 | 97,8 | 11 | 42 | 29 | 20 | 27,5 | 16 | pivotement à gauche | 20 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1300 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Couleur principale | argent | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | chromé dur | Forme | A | B=Largeur(mm) | 5 |
B2(mm) | 4,5 | B3(mm) | 7,5 | D2(mm) | M5 |
H4(mm) | 2 | H5(mm) | 2,5 | L2(mm) | 8 |
Désignation | Bride Pivotante | Finition 1 | pneumatique | S1(mm) | 7,5 |
H6(mm) | 3 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
Déplacement S(mm)
Taille
Finition 2
S2(mm)
D3=Filetage
D min.(mm)
D max.(mm)
B1 min.(mm)
B1 max.(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles