Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1813.12 |
K1813.16 |
K1813.50 |
K1813.2025 |
K1813.3240 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | T (mm) | Taille | A1 (mm) | T1 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.48 € | 1 | 4 jours | 20 | 5 | 3,5 | 6 | M3x0,5 | 8 | 6,5 | 29 | 4 | 12 | 4 | 2,5 | 0,0116 | ||
19.48 € | 1 | 4 jours | 25 | 7 | 5,5 | 9 | M04x0,7 | 13 | 6,5 | 36 | 5 | 16 | 5 | 2,5 | 0,0349 | ||
27.60 € | 1 | 4 jours | 65 | 17 | 12,5 | 21 | M10x1,5 | 25 | 13 | 88 | 13 | 50 | 10 | 4,5 | 0,3082 | ||
21.10 € | 1 | 4 jours | 35 | 10 | 8.5 | 14 | M06x1 | 16 | 8 | 51 | 7 | 20/25 | 7 | 3 | 0,0679 | ||
22.72 € | 1 | 4 jours | 45 | 14 | 10,5 | 17 | M08x1,25 | 22 | 9 | 67 | 9 | 32/40 | 10 | 4,5 | 0,1860 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | anodisé | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Bras de Serrage | Finition 1 | pour bride pivotante | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
T(mm)
Taille
A1(mm)
T1(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles