Vérin de bridage pivotant pneumatique à visser (K1814)

Vérin de bridage pivotant pneumatique à visser (K1814)
· Automatisables

· Possibilités de fixation universelles

· Pivotant à droite et à gauche

· Double effet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1814.112
K1814.116
K1814.120
K1814.125
K1814.132
K1814.140
K1814.150
K1814.163
K1814.212
K1814.216
K1814.220
K1814.225
K1814.232
K1814.240
K1814.250
K1814.263
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type-forme A
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Déplacement S
(mm)
Taille S1
(mm)
S2
(mm)
A1
(mm)
D3=Filetage D4=Filetage Poids
(kg)

288.95 €

1 4 jours pivotement à droite3522,5M25X1,5874,9104,5704821217,61298,622,5M5M50,2800

288.95 €

1 4 jours pivotement à droite4127,5M30x1,5875108,5704821617,51698,526M5M50,3300

288.95 €

1 4 jours pivotement à droite4832,5M35x1,51290,5136,585,163,12192720121530,5M5M80,3800

288.95 €

1 4 jours pivotement à droite5038M40x1,51473118703512162625131330M5M80,2700

299.66 €

1 4 jours pivotement à droite6048M50x1,51683132794015192832141435G1/8M80,4659

337.71 €

1 4 jours pivotement à droite7053M55X1,51687136834515193040141642,5G1/8M80,5619

412.85 €

1 4 jours pivotement à droite8062M65X1,5209214887501525,43250161647,5G1/8M100,8593

460.00 €

1 4 jours pivotement à droite9077M80X1,5209815392561525,43063161450G1/8M101,3600

288.95 €

1 4 jours pivotement à gauche3522,5M25X1,5874,9104,5704821217,61298,622,5M5M50,2800

288.95 €

1 4 jours pivotement à gauche4127,5M30x1,5875108,5704821617,51698,526M5M50,3300

288.95 €

1 4 jours pivotement à gauche4832,5M35x1,51290,5136,585,163,12192720121530,5M5M80,3800

288.95 €

1 4 jours pivotement à gauche5038M40x1,51473118703512162625131330M5M80,2700

299.66 €

1 4 jours pivotement à gauche6048M50x1,51683132794015192832141435G1/8M80,4656

337.71 €

1 4 jours pivotement à gauche7053M55X1,51687136834515193040141642,5G1/8M80,5628

412.85 €

1 4 jours pivotement à gauche8062M65X1,5209214887501525,43250161647,5G1/8M100,8594

460.00 €

1 4 jours pivotement à gauche9077M80X1,5209815392561525,43063161450G1/8M101,3600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Couleur principale noir
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface chromé dur Désignation Bride Pivotante
Finition 1 pneumatique Finition 2 à visser PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique