Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1815.1201 |
K1815.2201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 2 | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
306.79 € | 1 | 4 jours | pivotement à droite | 0,2645 | ||
306.79 € | 1 | 4 jours | pivotement à gauche | 0,4000 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Corps de finition de surface | anodisé | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier inoxydable | Forme | B | A(mm) | 48 |
B=Largeur(mm) | 30 | D(mm) | 12 | D1(mm) | M8 |
D2(mm) | 5,5 | D3(mm) | M6 | H=Hauteur(mm) | 80 |
H1(mm) | 125 | H2(mm) | 74 | H3(mm) | 17 |
H4(mm) | 44,5 | H5(mm) | 24 | L=Longueur(mm) | 46 |
T(mm) | 4,5 | Déplacement S(mm) | 27 | Taille | 20 |
Désignation | Bride Pivotante | Finition 1 | pneumatique | S1(mm) | 12 |
S2(mm) | 15 | H6(mm) | 22 | D4(mm) | M5 |
D5(mm) | 5,5 | A2(mm) | 13 | A3(mm) | 36 |
A1(mm) | 8 | A5(mm) | 11,5 | T1(mm) | 20 |
A4(mm) | 20 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Finition 2
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles