Adaptateur pour vérin de bridage pivotant (K1817)

Adaptateur pour vérin de bridage pivotant (K1817)
· Adapté au vérin de bridage pivotant pneumatique K1815

· Avec revêtement dur

· Surface résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1817.1216
K1817.2000
K1817.2500
K1817.3240
K1817.5063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Taille T1
(mm)
Poids
(kg)

20.61 €

1 4 jours 221285,5104,51463013712/1650,0080

23.36 €

1 4 jours 3016128,5145,5208401810,5205,50,0189

28.84 €

1 4 jours 3816148,5145,520850258256,50,0280

31.59 €

1 4 jours 4519168,5147251060301132/4090,0513

34.34 €

1 4 jours 48252010,5179301265301450/63100,0793

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Désignation Adaptateur Finition 1 pour bride pivotante
RoHS true

Assistance technique