Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1857.12152 |
K1857.12242 |
K1857.16202 |
K1857.16322 |
K1857.20252 |
K1857.20402 |
K1857.25312 |
K1857.25502 |
K1857.32402 |
K1857.32642 |
K1857.40502 |
K1857.40802 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Course | pour Diamètre de piston (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.00 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 15 | 9 | 1,64 | 12 | 0,0193 | ||
53.51 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 24 | 9 | 2,62 | 12 | 0,0256 | ||
46.38 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 20 | 12 | 1,29 | 16 | 0,0402 | ||
54.69 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 32 | 12 | 2,07 | 16 | 0,0518 | ||
58.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 25 | 15 | 2,45 | 20 | 0,0729 | ||
59.46 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 40 | 15 | 3,92 | 20 | 0,1081 | ||
65.40 € | 1 | 4 jours | 25 | 12,5 | 31 | 18,8 | 2,1 | 25 | 0,1300 | ||
72.53 € | 1 | 4 jours | 25 | 12,5 | 50 | 18,8 | 3,32 | 25 | 0,1600 | ||
98.69 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 40 | 24 | 4,28 | 32 | 0,2500 | ||
107.02 € | 1 | 4 jours | 32 | 16 | 64 | 24 | 6,84 | 32 | 0,3500 | ||
142.69 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 50 | 30 | 5,08 | 40 | 0,4800 | ||
172.42 € | 1 | 4 jours | 40 | 20 | 80 | 30 | 8,1 | 40 | 0,6700 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | non traité | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | ebauche | Désignation | Levier de Serrage | Finition 1 | pour vérin de bridage à levier rotatif |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
Course
pour Diamètre de piston(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles