Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1858.161304 |
K1858.251304 |
K1858.401304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Diamètre de piston (mm) | L6 (mm) | B3 (mm) | L8 (mm) | L7 (mm) | L9 (mm) | Force de serrage à 100 bars (kN) | C (degrés) | Force de serrage à 350 bars (kN) | Force de serrage à 200 bars (kN) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378.35 € | 1 | 4 jours | 52 | 38 | 7 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 12,25 | 27 | 16 | 49 | 38 | 7,5 | 26 | 38 | 1,5 | 69 | 5,2 | - | 0,7500 | ||
510.60 € | 1 | 4 jours | 72 | 56 | 8 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 25,2 | 41,8 | 25 | 63,5 | 56 | 10 | 36 | 56 | 3,9 | 65 | 13,8 | - | 2,1500 | ||
552.00 € | 1 | 4 jours | 85 | 62 | 13,5 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 22-25 | 44-53 | 40 | 82,5 | 78 | 10 | 40,5 | 62 | 9,5 | 65 | - | 19 | 4,2500 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | à double effet | Désignation | Vérin de Bridage à Levier | Finition 1 | hydraulique |
Type de raccordement | canaux forés | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
G(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
L5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Diamètre de piston(mm)
L6(mm)
B3(mm)
L8(mm)
L7(mm)
L9(mm)
Force de serrage à 100 bars(kN)
C (degrés)
Force de serrage à 350 bars(kN)
Force de serrage à 200 bars(kN)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles