Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1863.14262
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | Filetage avec vis de pression | D(mm) | 10 | D1(mm) | 10 |
G(mm) | M6 | H(mm) | 12 | H1(mm) | 3,5 |
H2(mm) | 40 | H3(mm) | 8 | L(mm) | 42 |
L1(mm) | 26 | L2(mm) | 10 | L4(mm) | 6 |
R(mm) | 6 | Désignation | Bras de Serrage | Finition 1 | pour vérin de bridage pivotant compact |
Finition 2 | hydraulique | pour Diamètre de piston(mm) | 14 | Poids(kg) | 0,0500 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique compact (K1863), le numéro d'article est le suivant: K1863.14262.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1863.14262.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles