Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B, bride en bas (K1864)

Vérin de bridage pivotant hydraulique, à double / simple effet avec rappel par ressort, forme B, bride en bas (K1864)
· Racleur métallique intégré

· Protection contre les surcharges intégrée

· Accès sans collision à la pièce à usiner

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1864.25101105190111
K1864.25101105190211
K1864.25101205190111
K1864.25101205190211
K1864.25102105190111
K1864.25102105190211
K1864.25102205190111
K1864.25102205190211
K1864.25251105190111
K1864.25251105190211
K1864.25251205190111
K1864.25251205190211
K1864.40131105190111
K1864.40131105190211
K1864.40131205190111
K1864.40131205190211
K1864.40132105190111
K1864.40132105190211
K1864.40132205190111
K1864.40132205190211
K1864.40251105190111
K1864.40251105190211
K1864.40251205190111
K1864.40251205190211
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type-forme B
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
D4
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Type de raccordement Diamètre de piston
(mm)
Course Débit volumétrique max.
(cm³/s)
Consommation d'huile / Course
(cm³)
Sens de pivotement H10
(mm)
L6
(mm)
G1 Consommation d'huile / Course de retour
(cm³)
L7
(mm)
Poids
(kg)

416.30 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord fileté25103,23,2droite550M45x1,58,8151,0000

416.30 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord fileté25103,23,2gauche550M45x1,58,8151,0000

428.95 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord à bride avec joint torique25103,23,2droite550M45x1,58,8151,0000

428.95 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord à bride avec joint torique25103,23,2gauche550M45x1,58,8151,0000

400.20 €

1 4 jours à simple effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord fileté25103,23,2droite550M45x1,5-151,1700

400.20 €

1 4 jours à simple effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord fileté25103,23,2gauche550M45x1,5-151,1700

410.55 €

1 4 jours à simple effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord à bride avec joint torique25103,23,2droite550M45x1,5-151,1700

410.55 €

1 4 jours à simple effet453023,520M18x1,5126,5105,5965276,581084,5raccord à bride avec joint torique25103,23,2gauche550M45x1,5-151,1700

506.00 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5158,5137,5965276,51025100,5raccord fileté25253,26droite550M45x1,517151,3100

506.00 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5158,5137,5965276,51025100,5raccord fileté25253,26gauche550M45x1,517151,3100

526.70 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5158,5137,5965276,51025100,5raccord à bride avec joint torique25253,26droite550M45x1,517151,3100

526.70 €

1 4 jours à double effet453023,520M18x1,5158,5137,5965276,51025100,5raccord à bride avec joint torique25253,26gauche550M45x1,517151,3100

473.80 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord fileté40131010droite665M60x1,527,7282,3500

473.80 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord fileté40131010gauche665M60x1,527,7282,3500

428.95 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord à bride avec joint torique40131010droite665M60x1,527,7282,3500

428.95 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord à bride avec joint torique40131010gauche665M60x1,527,7282,3500

463.45 €

1 4 jours à simple effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord fileté40131010droite665M60x1,5-282,1000

463.45 €

1 4 jours à simple effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord fileté40131010gauche665M60x1,5-282,1000

496.80 €

1 4 jours à simple effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord à bride avec joint torique40131010droite665M60x1,5-282,1000

496.80 €

1 4 jours à simple effet634433,532M28x1,5147,5119,51085408,591394,5raccord à bride avec joint torique40131010gauche665M60x1,5-282,1000

535.90 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5173,5145,51085408,51025107,5raccord fileté40251016droite665M60x1,544282,7000

535.90 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5173,5145,51085408,51025107,5raccord fileté40251016gauche665M60x1,544282,7000

546.25 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5173,5145,51085408,51025107,5raccord à bride avec joint torique40251016droite665M60x1,544282,7000

546.25 €

1 4 jours à double effet634433,532M28x1,5173,5145,51085408,51025107,5raccord à bride avec joint torique40251016gauche665M60x1,544282,7000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni Forme B
H4(mm) 11 Désignation Bride Pivotante Finition 1 hydraulique
PL Edelstahl false RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique