Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1865.25501 |
K1865.40751 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | pour Diamètre de piston (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.35 € | 1 | 4 jours | 20 | 16 | 16 | 75 | 50 | 16 | 16 | 25 | 0,1800 | ||
34.49 € | 1 | 4 jours | 32 | 25 | 23 | 115 | 75 | 25 | 25 | 40 | 0,6500 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | sans filetage | Désignation | Bras de Serrage | Finition 1 | pour bride pivotante |
Finition 2 | hydraulique | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
pour Diamètre de piston(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles