Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique, forme A (K1865)

Bras de serrage pour vérin de bridage pivotant hydraulique, forme A (K1865)
Bras de serrage simples pour vérin de bridage pivotant K1864. Les différentes formes de bras de serrage permettent de réaliser différentes opérations de serrage. Le matériel de fixation est inclus avec les vérins de bridage pivotants.
Matière :
Acier.
Finition :
Bruni.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1865.25502
K1865.40752
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
pour Diamètre de piston
(mm)
Poids
(kg)

40.43 €

1 4 jours 20169M10161064755016169250,2000

53.51 €

1 4 jours 322515M1623157911575252515400,7000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface bruni Forme A
Type-forme Filetage avec vis de pression Désignation Bras de Serrage Finition 1 pour bride pivotante
Finition 2 hydraulique PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique