Bride à vis (K1948)

Bride à vis (K1948)
· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1948.05
K1948.06
K1948.08
K1948.10
K1948.12
K1948.14
K1948.16
K1948.20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
F
(kN)
Poids
(kg)

10.80 €

1 4 jours 10125,5M6840181881,23,420,0231

12.33 €

1 4 jours 12167M610502223101,64,820,0495

14.24 €

1 4 jours 16209M8126328291228,770,0917

18.84 €

1 4 jours 202511M1016803636162,513,90,1988

26.34 €

1 4 jours 253214M1220100454520320,20,3999

39.94 €

1 4 jours 324016M1425125575625427,60,7968

69.79 €

1 4 jours 405018M1630160727232537,81,5680

139.22 €

1 4 jours 506022M2030200909040658,82,3470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Bride de Serrage Finition 1 réglable
RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique