Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1949.06 |
K1949.08 |
K1949.10 |
K1949.12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Hauteur (mm) | B1 (mm) | B2=Largeur (mm) | B3 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | F (kN) | Bille-Ø (mm) | pour vis | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.27 € | 1 | 4 jours | 10 | 7 | 20 | 8 | 5,5 | 10 | 20 | 1,6 | 2,5 | 50 | 5 | 4,82 | 8,5 | M6 | 0,0606 | ||
28.82 € | 1 | 4 jours | 12 | 9 | 25 | 10 | 7,2 | 13 | 22 | 2 | 3 | 60 | 6,5 | 8,77 | 10 | M8 | 0,1086 | ||
38.09 € | 1 | 4 jours | 15 | 11 | 30 | 12 | 8,6 | 15 | 30 | 2,7 | 3,5 | 80 | 7,5 | 13,9 | 12 | M10 | 0,2191 | ||
43.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 13 | 40 | 14 | 10,5 | 21 | 50 | 3,5 | 4 | 125 | 10,5 | 20,2 | 16 | M12 | 0,6182 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Matériau du composant | Acier à roulement | Désignation | Bride de Serrage |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | bille avec plat | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
A=Hauteur(mm)
B1(mm)
B2=Largeur(mm)
B3(mm)
D(mm)
E1(mm)
E2(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
F(kN)
Bille-Ø(mm)
pour vis
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles