Bride coudée à nez fin (K1950)

Bride coudée à nez fin (K1950)
· Nez de serrage plat pour le serrage d'épaulements faibles

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1950.06005
K1950.06010
K1950.08005
K1950.08010
K1950.10005
K1950.10010
K1950.12005
K1950.12010
K1950.16005
K1950.16010
K1950.20005
K1950.20010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Force de serrage
(kN)
L1=Largeur
(mm)
Poids
(kg)

13.19 €

1 4 jours 28326,27,52,518,567612,544,82200,0593

78.43 €

1 4 jours 28506,210,52,521,585612,544,82200,0912

23.20 €

1 4 jours 28328,27,52,518,567612,548,77200,0528

81.58 €

1 4 jours 28508,210,52,521,585612,548,77200,0810

17.08 €

1 4 jours 455010,2124301051020613,9300,2287

32.45 €

1 4 jours 458010,2174351351020613,9300,3767

25.01 €

1 4 jours 455012,2124301051020620,2300,2126

49.99 €

1 4 jours 458012,2174351351020620,2300,3419

66.48 €

1 4 jours 728016,21974816816329,537,8480,9248

82.92 €

1 4 jours 7212816,22775621616329,537,8481,5020

62.10 €

1 4 jours 728020,21974816816329,558,8480,8551

124.18 €

1 4 jours 7212820,22775621616329,558,8481,3830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Désignation Bride de Serrage Finition 1 coudée
RoHS true

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique