Staffe a forcella con nasello acciaio e alluminio (K1953)

Staffe a forcella con nasello acciaio e alluminio (K1953)
· Grande plage de réglage

· Utilisation flexible

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1953.08
K1953.10
K1953.12
K1953.16
K1953.20
K1953.24
K1953.30
K1953.121
K1953.161
K1953.201
K1953.208
K1953.210
K1953.212
K1953.2121
K1953.216
K1953.2161
K1953.220
K1953.2201
K1953.224
K1953.2241
K1953.230
K1953.2301
K1953.241
K1953.301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal A=Hauteur
(mm)
B1
(mm)
B2=Largeur
(mm)
B3
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
pour vis L1=Longueur
(mm)
Poids
(kg)

17.60 €

1 4 jours Acier de traitement15930163218M81000,2351

23.05 €

1 4 jours Acier de traitement201130203824M101250,3798

24.23 €

1 4 jours Acier de traitement251440244730M12/M141600,7486

36.29 €

1 4 jours Acier de traitement301850285736M16/M182001,4430

59.46 €

1 4 jours Acier de traitement402260356845M20/M222502,8460

77.30 €

1 4 jours Acier de traitement402670438356M242503,4370

117.73 €

1 4 jours Acier de traitement503480508856M30/M323155,9100

27.58 €

1 4 jours Acier de traitement251440244730M12/M142000,9635

41.34 €

1 4 jours Acier de traitement301850285736M16/M182501,7430

75.70 €

1 4 jours Acier de traitement402260356845M20/M223153,8600

44.37 €

1 4 jours Aluminium15930163218M81000,3800

41.07 €

1 4 jours Aluminium201130203824M101250,1331

36.14 €

1 4 jours Aluminium281440244730M12/M141600,3112

55.44 €

1 4 jours Aluminium361440244730M12/M142000,5031

66.53 €

1 4 jours Aluminium361850285736M16/M182000,6206

86.40 €

1 4 jours Aluminium401850285736M16/M182500,8668

113.37 €

1 4 jours Aluminium402260356845M20/M222501,0400

147.87 €

1 4 jours Aluminium482260356845M20/M223151,5660

115.92 €

1 4 jours Aluminium402670438356M242501,2000

160.20 €

1 4 jours Aluminium482670438356M243151,5080

154.51 €

1 4 jours Aluminium503480508856M30/M323155,9000

209.05 €

1 4 jours Aluminium503480508856M30/M324003,1240

85.99 €

1 4 jours Acier de traitement402670438356M243154,3000

134.50 €

1 4 jours Acier de traitement503480508856M30/M324007,3910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Bride de Serrage Finition 1 à fourche Finition 2 à nez
RoHS true

Assistance technique