Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1956.12 |
K1956.16 |
K1956.20 |
K1956.24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D=Alésage de fixation (mm) | L5 (mm) | Pour largeur de rainure | Vis de fixation assortie | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.53 € | 1 | 4 jours | 38 | 0-40 | 57 | 88 | 68 | 23 | 14 | 48 | 13 | 28 | 12, 14 | M12 | 0,2613 | ||
47.61 € | 1 | 4 jours | 56 | 0-65 | 90 | 130 | 101 | 29 | 18 | 74 | 18 | 38 | 16, 18 | M16 | 0,8141 | ||
62.10 € | 1 | 4 jours | 66 | 0-70 | 103 | 144 | 112 | 32 | 20 | 80 | 22 | 46 | 20, 22 | M20 | 1,2570 | ||
87.98 € | 1 | 4 jours | 76 | 0-85 | 120 | 174 | 135 | 39 | 24 | 100 | 25 | 52 | 24, 28 | M24 | 1,7600 |
Loading...
Matériau principal | Acier de traitement | Désignation | Bride de Serrage | Finition 1 | réglable |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
D=Alésage de fixation(mm)
L5(mm)
Pour largeur de rainure
Vis de fixation assortie
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles