Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, course de serrage prolongée, automatisable, forme A, avec bras de serrage (K2053)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2053.0061
K2053.1061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 1

595.70 €

1 4 jours pivotement à gauche

595.70 €

1 4 jours pivotement à droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Couleur principale noir
Forme A Type-forme avec bras de serrage B=Largeur(mm) 90
B1(mm) 70 B2(mm) 22 D=diamètre(mm) 11
D1=Filetage M12 D2(mm) 26 H=Hauteur(mm) 105
H1(mm) 164 H2(mm) 31 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 L=Longueur(mm) 50
L1(mm) 66 L2(mm) 55 L3(mm) 50
SW=largeur de clavette(mm) 19 Force de serrage(kN) 6 Désignation Bride Pivotante
Finition 2 course de serrage prolongée Couple de serrage max(Nm) 28 S1(mm) 31
S2(mm) 10 H6(mm) 10 Poids(kg) 2,0000
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique