Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme B, sans bras de serrage (K2054)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K2054.1060

Référence pièce
K2054.1060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

496.80 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de traitement Corps de finition de surface bruni Couleur principale noir
Forme B Type-forme sans bras de serrage B=Largeur(mm) 90
B1(mm) 70 D=diamètre(mm) 11 H=Hauteur(mm) 80
H1(mm) 139 H2(mm) 11 H3(mm) 15
H4(mm) 30 H5(mm) 29 L3(mm) 50
SW=largeur de clavette(mm) 19 Désignation Bride Pivotante Finition 1 pivotement à droite
S1(mm) 11 S2(mm) 10 Poids(kg) 1,2000
PL Edelstahl false RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme B, sans bras de serrage (K2054), le numéro d'article est le suivant: K2054.1060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2054.1060.

Assistance technique