Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K2054.1061
Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni | Couleur principale | noir |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type-forme | avec bras de serrage | B=Largeur(mm) | 90 |
B1(mm) | 70 | B2(mm) | 22 | D=diamètre(mm) | 11 |
D1=Filetage | M12 | H=Hauteur(mm) | 80 | H1(mm) | 139 |
H2(mm) | 11 | H3(mm) | 15 | H4(mm) | 30 |
H5(mm) | 29 | L=Longueur(mm) | 50 | L1(mm) | 66 |
L2(mm) | 55 | L3(mm) | 50 | SW=largeur de clavette(mm) | 19 |
Force de serrage(kN) | 6 | Désignation | Bride Pivotante | Finition 1 | pivotement à droite |
Couple de serrage max(Nm) | 28 | S1(mm) | 11 | S2(mm) | 10 |
Poids(kg) | 1,6000 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Ensemble de bridage pivotant modèle lourd, automatisable, forme A, avec bras de serrage (K2054), le numéro d'article est le suivant: K2054.1061.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K2054.1061.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles