Vérin de bridage flexible (K2068)

Vérin de bridage flexible (K2068)
· Rehaussement de la surface d'appui de la pièce

· La bague de serrage en laiton évite de marquer la pièce

· Association d'un boîtier en aluminium et de surfaces en acier trempé

· Hauteur de serrage 50 ou 80 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2068.050
K2068.080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
Poids
(kg)

144.10 €

1 4 jours 500,1900

160.20 €

1 4 jours 800,2530

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Corps de finition de surface anodisé Couleur principale bleu
Matériau du composant Acier Composant de finition de surface trempé et bruni Gamme de serrage(mm) 5-25 (20-40/40-60)
Désignation Vérin de Bridage Finition 1 flexible PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique