Bride droite acier et aluminium similaire à DIN 6314 (04080) (04080-12)

Bride droite acier et aluminium similaire à DIN 6314 (04080) 04080-12

Détails du produit:

Référence fabricant: 04080-12

Marque: NORELEM

Prix: 13.26

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Matériau: Acier

Matériau principal: Acier à forte teneur en carbone

A=Hauteur: 20 mm

B1: 14 mm

B2=Largeur: 40 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04080-12

Référence pièce
04080-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Matériau principal A=Hauteur
(mm)
B1
(mm)
B2=Largeur
(mm)
B3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
F
(kN)
pour vis L=Longueur
(mm)

13.26 €

1 4 jours AcierAcier à forte teneur en carbone20144014282620.2M12/M14100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal

Vous vous trouvez sur la page de Bride droite acier et aluminium similaire à DIN 6314 (04080), le numéro d'article est le suivant: 04080-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04080-12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
04080-06
04080-08
04080-10
04080-14
04080-16
04080-18
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau Matériau principal A=Hauteur
(mm)
B1
(mm)
B2=Largeur
(mm)
B3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
F
(kN)
pour vis L=Longueur
(mm)

7.85 €

1 4 jours AcierAcier à forte teneur en carbone10720813.5134.82M650

9.80 €

1 4 jours AcierAcier à forte teneur en carbone129251014.5138.77M860

10.82 €

1 4 jours AcierAcier à forte teneur en carbone1511301220.51913.9M1080

15.25 €

1 4 jours AcierAcier à forte teneur en carbone20144014283620.2M12/M14125

18.53 €

1 4 jours AcierAcier à forte teneur en carbone25185018352737.8M16/M18125

24.48 €

1 4 jours AcierAcier à forte teneur en carbone25185018354737.8M16/M18160

Assistance technique