Ensemble de bridage rapide (04200)

Ensemble de bridage rapide (04200)
· Outils de serrage universels et flexibles

· Forme compacte pour un serrage proche de la pièce

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Forme compacte pour un serrage proche de la pièce

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04200-10X12
04200-10X14
04200-10X16
04200-10X18
04200-20X12
04200-20X14
04200-20X16
04200-20X18
04200-30X12
04200-30X14
04200-30X16
04200-30X18
04200-40X12
04200-40X14
04200-40X16
04200-40X18
04200-50X12
04200-50X14
04200-50X16
04200-50X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur de fente
(mm)
Gamme de serrage
(mm)
Taille

164.25 €

1 4 jours 120-351

164.25 €

1 4 jours 140-351

164.25 €

1 4 jours 160-351

164.25 €

1 4 jours 180-351

212.11 €

1 4 jours 1225-852

212.11 €

1 4 jours 1425-852

212.11 €

1 4 jours 1625-852

212.11 €

1 4 jours 1825-852

279.51 €

1 4 jours 1280-1373

279.51 €

1 4 jours 1480-1373

279.51 €

1 4 jours 1680-1373

279.51 €

1 4 jours 1880-1373

318.20 €

1 4 jours 12125-2244

318.20 €

1 4 jours 14125-2244

318.20 €

1 4 jours 16125-2244

318.20 €

1 4 jours 18125-2244

339.60 €

1 4 jours 12160-3005

339.60 €

1 4 jours 14160-3005

339.60 €

1 4 jours 16160-3005

339.60 €

1 4 jours 18160-3005

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier à forte teneur en carbone

Assistance technique