Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04370-406 |
04370-408 |
04370-410 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | D=diamètre (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | F maximum (kN) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.75 € | 1 | 4 jours | 9 | 16 | 7 | 11 | 10 | 4.5 | 42.5 | 22 | 6 | 10.5 | 10 | 30 | ||
53.05 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 8.6 | 15 | 12 | 6.5 | 52.5 | 25 | 8 | 12.5 | 12.5 | 40 | ||
71.94 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | 10.6 | 18 | 14 | 11.8 | 66.5 | 32 | 10 | 16.5 | 16 | 50 |
Loading...
Matériau | Acier | Type | Corps principal | Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone |
---|---|---|---|---|---|
Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
D=diamètre(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
F maximum(kN)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles