Vérin de bridage rectifié, Forme C (04372)

Vérin de bridage rectifié, Forme C (04372)
· Collerette, tolérance rectifiée

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pour le serrage des pièces et des composants souhaités

· Faible encombrement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04372-312140
04372-312150
04372-312160
04372-316150
04372-316160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=diamètre
(mm)
D1
(mm)
F maximum
(kN)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
Vis à tête cylindrique DIN 912 Couple de serrage max.
(Nm)

84.18 €

1 4 jours 18253222.6926611103140M12x8058.8

96.27 €

1 4 jours 18253218.5926811133850M12x8049

100.70 €

1 4 jours 18253215.2926811134660M12x8045.1

119.09 €

1 4 jours 223236381017515163850M16x85147

125.06 €

1 4 jours 223236331017515164660M16x85127.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type Corps principal Matériau principal Acier à forte teneur en carbone
Corps de finition de surface Noir oxydé Forme C D2(mm) M12
H2(mm) 39 Plage de serrage maximale H5(mm) 15

Assistance technique