Crampon plaqueur, Forme B (04518)

Crampon plaqueur, Forme B (04518)
· Directement insérable sur des tables de machine-outil

· Avec effet de plaquage

· Utilisation flexible

· Mors de serrage cémenté

· Actionnement manuel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04518-006010
04518-006030
04518-010010
04518-010030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
E
(mm)
F=Force de retenue
(N)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
Version 1

144.22 €

1 4 jours 38.52512M6Ø8380024453.52220174110Droite

143.99 €

1 4 jours 38.52512M6Ø8380024453.52220174110Gauche

244.92 €

1 4 jours 58.54018M1012.7720039745.53731.5276143Droite

244.92 €

1 4 jours 58.54018M1012.7720039745.53731.5276143Gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme B Corps de finition de surface Cémenté et noir oxydé

Assistance technique