Mandrin de centrage expansible (03157)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03157-020407
03157-040812
03157-061214
03157-062027
03157-081420
03157-102535
03157-123442
03157-123452
03157-1630103
03157-1630175
03157-163077
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant Forme Composant de finition de surface Version 1 Force de serrage max.
(kN)
D=Diamètre maximum
(mm)
D=Diamètre minimum
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3 (pour vis ISO 10642) D4
(mm)
D4 (boulon à tête conique) H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
SW
(mm)
SW (boulon à tête conique)
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

108.83 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-4.212.4829.72 H921M3-M421.816158-35

110.70 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-8.514.212.231.5 H923.1M3-M624.9191512-517

112.91 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-20271850 H939.4M4-M1028.622.217.517-860

149.99 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-11.12013.537.5 H929M3-M824.9191514-634

115.42 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-26.335.32356 H945.5M4-M1231.825.420.621-10150

184.71 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-44.54229.369.5 H855.9M5-M1639.631.82722-14280

235.59 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-44.551.529.375.5 H963.9M5-M1639.631.82722-14280

244.55 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-44.510329.3132.9 H9118M6-M1645.537.632.320-14280

603.06 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-44.517529.3132.9 H9118M6-M1645.537.632.320-14280

1,174.38 €

1 4 jours Acier doux-Cémenté-44.577.729.3107.5 H992.5M6-M1645.537.632.320-14280

395.26 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneATempéré, trempé et revêtu de PTFEAvec serrage latéral2028.717.850-M439.4-41.322.417.5-6-66

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier de construction Corps de finition de surface Noir oxydé Type de serrage Serrage intérieur

Assistance technique