Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04436-08 |
04436-10 |
04436-12 |
04436-14 |
04436-16 |
04436-18 |
04436-20 |
04436-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | N=Rainure en T (mm) | S1 (Déplacement) (mm) | SW (mm) | Force de serrage (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.38 € | 1 | 4 jours | M6 | 4.8 | 9.6 | 4.5 | 23 | 8 | 1 | 16 | 3.4 | ||
36.29 € | 1 | 4 jours | M6 | 4.8 | 14 | 4.5 | 23 | 10 | 1 | 16 | 3.4 | ||
37.63 € | 1 | 4 jours | M8 | 4.8 | 15.5 | 6.5 | 28 | 12 | 1 | 21 | 3.6 | ||
39.25 € | 1 | 4 jours | M10 | 6.4 | 22 | 8.5 | 30.5 | 14 | 1.6 | 21 | 9 | ||
39.25 € | 1 | 4 jours | M12 | 9.5 | 22.5 | 9 | 30.5 | 16 | 2 | 25 | 18 | ||
42.21 € | 1 | 4 jours | M12 | 9.5 | 28.5 | 10 | 34.5 | 18 | 2 | 25 | 18 | ||
63.45 € | 1 | 4 jours | M16 | 12.7 | 32 | 12 | 39 | 20 | 2.5 | 30 | 27 | ||
82.17 € | 1 | 4 jours | M16 | 12.7 | 38.2 | 14 | 44 | 22 | 2.5 | 30 | 27 |
Loading...
Matériau principal | Laiton | Matériau du composant | Acier à forte teneur en carbone | Élément | Vis à came |
---|---|---|---|---|---|
Version 1 | Hexagone | Version 2 | Avec écrou à rainure en t |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L(mm)
N=Rainure en T(mm)
S1 (Déplacement)(mm)
SW(mm)
Force de serrage(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles