Palier pivotant acier avec tige filetée (04757)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

04757-3006X04

Référence pièce
04757-3006X04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.31 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Noir oxydé Élément Palier pivotant
Corde acier 1.0718 Version 1 Avec vis sans tête D=filetage M6
D1=Diamètre extérieur(mm) 30 H=Hauteur(mm) 20 L=longueur de filetage(mm) 4

Vous vous trouvez sur la page de Palier pivotant acier avec tige filetée (04757), le numéro d'article est le suivant: 04757-3006X04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 04757-3006X04.

Assistance technique