Bouchon fileté avec jauge d’huile, Forme A (28029)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28029-119014
28029-1191415
28029-1211615
28029-122038
28029-1261815
28029-128012
28029-1282015
28029-1282215
28029-134034
28029-142100
28029-151114
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
D1 D3
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)

1.97 €

1 4 jours 719G1/44917

2.17 €

1 4 jours 719M14X1.54917

2.37 €

1 4 jours 7.521M16X1.541018

2.01 €

1 4 jours 7.522G3/841018

2.50 €

1 4 jours 7.526M18X1.541021

2.17 €

1 4 jours 7.528G1/241124

2.53 €

1 4 jours 828M20X1.541024

2.55 €

1 4 jours 828M22X1.541124

2.64 €

1 4 jours 934G3/451130

3.19 €

1 4 jours 10.542G151236

4.25 €

1 4 jours 1251G1 1/4513.542

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Thermoplastique Couleur principale Noir Forme A

Assistance technique