Insert circulaire en carbure (K1914)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1914.110
K1914.111
K1914.112
K1914.113
K1914.114
K1914.211
K1914.212
K1914.213
K1914.214
K1914.215
K1914.411
K1914.412
K1914.413
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B
(mm)
D=Diamètre extérieur
(mm)
S=Épaisseur
(mm)
Finition 2 Poids
(kg)

8.68 €

1 4 jours 2,36,353,2strié0,0011

8.89 €

1 4 jours 2,37,93,2strié0,0017

7.82 €

1 4 jours 39,53,2strié0,0022

9.02 €

1 4 jours 312,73,2strié0,0039

15.67 €

1 4 jours 319,053,2strié0,0091

9.43 €

1 4 jours 1,57,93,2picots fins0,0019

7.82 €

1 4 jours 2,39,53,2picots fins0,0025

9.02 €

1 4 jours 2,312,73,2picots fins0,0045

15.67 €

1 4 jours 2,319,053,2picots fins0,0101

30.51 €

1 4 jours 2,325,44picots fins0,0238

8.89 €

1 4 jours 37,93,2appui 4 points0,0015

7.82 €

1 4 jours 39,53,2appui 4 points0,0011

9.43 €

1 4 jours 3,512,74appui 4 points0,0046

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Carbure Finition 1 ronde Désignation Plaque de Support
RoHS true

Assistance technique