Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme A, filetage continu (K1841)

Douilles de logement en inox avec capteur d'état, forme A, filetage continu (K1841)
· Universels

· vérification électronique de l'état

· Maîtrise des processus

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1841.11051201
K1841.11061601
K1841.11081601
K1841.11102401
K1841.11122401
K1841.11163001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
H4
(mm)
Poids
(kg)

114.08 €

1 4 jours 69254101,5M121,51,516,20,0330

115.37 €

1 4 jours 7,512255102M162217,10,0470

115.37 €

1 4 jours 1012255103,1M162218,10,0430

117.93 €

1 4 jours 131830684M242,5317,20,0960

117.93 €

1 4 jours 151830684,8M242,5318,20,0900

119.21 €

1 4 jours 2024358116M302,5324,20,1460

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface naturel
Forme A Finition 1 avec capteur d'état D4(mm) 3
L=Longueur(mm) 27 SW(mm) 5 Finition 2 PNP contact à fermeture
Désignation Douille Type de forme Filetage traversant H5(mm) 4
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique