Douilles de logement en inox avec capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative (K1843)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1843.12061611
K1843.12102011
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
H
(mm)
M
(mm)
Poids
(kg)

119.21 €

1 4 jours 2020M16x1,50,0420

121.77 €

1 4 jours 2523M20X1,50,0560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface naturel
Forme B Finition 1 avec capteur d'état D2(mm) 3
H1(mm) 3 H2(mm) 4 L=Longueur(mm) 27
N(mm) 2,5 SW(mm) 5 T(mm) 2
Finition 2 PNP contact à fermeture Désignation Douille Type de forme avec filetage et embase pour goupille d'arrêt à tête rotative
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique