Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K2117.14 |
K2117.20 |
K2117.30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | D=filetage (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | Déplacement S (mm) | Couple de serrage M1 (Nm) | Couple de serrage M2 (Nm) | BN=Largeur de la rainure (mm) | D1=Filetage (mm) | F (kN) | Taille | L1 max. (mm) | L1 min. (mm) | L2 max. (mm) | L2 min. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.25 € | 1 | 4 jours | 40 | 24 | M10 | 50 | 25,5 | 85 | 16 | 26 | 25 | 17 | 4 | 67 | 45 | 12 | M10 | 14 | 14 | 126,5 | 122,5 | 44,5 | 40,5 | 1,3950 | ||
506.00 € | 1 | 4 jours | 47,5 | 27 | M12 | 56 | 27,5 | 98 | 18,2 | 30 | 25 | 19 | 6 | 83 | 60 | 14 | M12 | 20 | 20 | 146 | 139 | 50,4 | 43,7 | 2,1050 | ||
640.55 € | 1 | 4 jours | 67 | 36 | M16 | 71,5 | 34 | 134 | 26,5 | 36 | 32 | 24 | 10 | 205 | 125 | 18 | M16 | 30 | 30 | 199,5 | 189,5 | 70,5 | 60,5 | 5,2000 |
Loading...
Élément | Bride Latérale | Matériau principal | Acier de traitement | Corps de finition de surface | bruni |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 20 | Finition 1 | avec pointe de serrage | D2(mm) | M6 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
D=filetage(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Déplacement S(mm)
Couple de serrage M1(Nm)
Couple de serrage M2(Nm)
BN=Largeur de la rainure(mm)
D1=Filetage(mm)
F(kN)
Taille
L1 max.(mm)
L1 min.(mm)
L2 max.(mm)
L2 min.(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles