Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
28070-706020
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Thermoplastique | Version | Avec chaîne |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre extérieur(mm) | 70 | D1(mm) | 38 | D2(mm) | 55 |
D3(mm) | M60X2 | L=Longueur(mm) | 46.5 | L1=longueur(mm) | 88 |
L2(mm) | 80 | S(mm) | 2 - 8 |
Vous vous trouvez sur la page de Tube de remplissage (28070), le numéro d'article est le suivant: 28070-706020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 28070-706020.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles