Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte (K1931)

Tampon de butée caoutchouc de type TP butoir de porte (K1931)
· Élément d'amortissement élastique

· À visser

· Également utilisables comme pieds de montage pour machines

· Domaines d'application : construction de machines et de modules, moyens de manutention, technique agricole

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1931.02601560
K1931.03002260
K1931.03503060
K1931.04003560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
D1=Alésage de fixation
(mm)
H1
(mm)
Poids
(kg)

1.08 €

1 4 jours 261215490,0062

1.21 €

1 4 jours 301121750,0149

2.46 €

1 4 jours 3517308100,0308

3.52 €

1 4 jours 402035780,0454

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Caoutchouc nat. elast. Niveau de dureté 60A Finition 1 type TP tampon de porte
Désignation Tampon en Caoutchouc RoHS true

Assistance technique