Rails de butée caoutchouc en acier (K1932)

Rails de butée caoutchouc en acier (K1932)
· Pour l'absorption de secousses importantes

· Pour le support de masses importantes

· Plage de température : -30 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1932.02501904557
K1932.05003507057
K1932.05007007057
K1932.10004512057
K1932.10008012057
K1932.12004515057
K1932.15005020057
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
H=Hauteur
(mm)
A1
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
F1
(N)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
Poids
(kg)

5.52 €

1 4 jours 68,619-256,5500844530,0720

23.05 €

1 4 jours 10035-508,531001307050,3750

35.93 €

1 4 jours 10070-508,525001307050,5204

62.99 €

1 4 jours 16045501001314000200120102,0600

90.07 €

1 4 jours 1608050100138500200120102,4460

69.89 €

1 4 jours 20045601201518000250150102,9730

139.13 €

1 4 jours 25050801501734000300200156,5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Matériau du composant Caoutchouc nat. elast. Niveau de dureté 57A
Désignation Butée en Métal et Caoutchouc RoHS true

Assistance technique