Boutons étoile en plastique DIN 6336 (K1848)

Boutons étoile en plastique DIN 6336 (K1848)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1848.42505X10
K1848.42505X15
K1848.42505X20
K1848.42505X25
K1848.42505X30
K1848.42505X35
K1848.42505X40
K1848.42505X45
K1848.42505X50
K1848.42505X60
K1848.42506X10
K1848.42506X15
K1848.42506X20
K1848.42506X25
K1848.42506X30
K1848.42506X35
K1848.42506X40
K1848.42506X45
K1848.42506X50
K1848.42506X60
K1848.43206X10
K1848.43206X15
K1848.43206X20
K1848.43206X25
K1848.43206X30
K1848.43206X35
K1848.43206X40
K1848.43206X45
K1848.43206X50
K1848.43206X60
K1848.43208X15
K1848.43208X20
K1848.43208X25
K1848.43208X30
K1848.43208X35
K1848.43208X40
K1848.43208X45
K1848.43208X50
K1848.43208X60
K1848.44008X15
K1848.44008X20
K1848.44008X25
K1848.44008X30
K1848.44008X35
K1848.44008X40
K1848.44008X45
K1848.44008X50
K1848.44008X60
K1848.44010X15
K1848.44010X20
K1848.44010X25
K1848.44010X30
K1848.44010X35
K1848.44010X40
K1848.44010X45
K1848.44010X50
K1848.44010X60
K1848.45010X15
K1848.45010X20
K1848.45010X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H3
(mm)
Poids

0.51 €

1 4 jours M52512161080,0060

0.51 €

1 4 jours M52512161580,0070

0.51 €

1 4 jours M52512162080,0080

0.52 €

1 4 jours M52512162580,0090

0.52 €

1 4 jours M52512163080,0090

0.56 €

1 4 jours M52512163580,0120

0.58 €

1 4 jours M52512164080,0130

0.59 €

1 4 jours M52512164580,0140

0.60 €

1 4 jours M52512165080,0150

0.64 €

1 4 jours M52512166080,0160

0.51 €

1 4 jours M62512161080,0080

0.51 €

1 4 jours M62512161580,0090

0.51 €

1 4 jours M62512162080,0090

0.52 €

1 4 jours M62512162580,0090

0.52 €

1 4 jours M62512163080,0100

0.56 €

1 4 jours M62512163580,0120

0.58 €

1 4 jours M62512164080,0130

0.59 €

1 4 jours M62512164580,0140

0.60 €

1 4 jours M62512165080,0150

0.64 €

1 4 jours M62512166080,0160

0.62 €

1 4 jours M632142010100,0100

0.62 €

1 4 jours M632142015100,0110

0.62 €

1 4 jours M632142020100,0110

0.63 €

1 4 jours M632142025100,0110

0.63 €

1 4 jours M632142030100,0120

0.64 €

1 4 jours M632142035100,0140

0.66 €

1 4 jours M632142040100,0150

0.68 €

1 4 jours M632142045100,0160

0.69 €

1 4 jours M632142050100,0170

0.76 €

1 4 jours M632142060100,0180

0.62 €

1 4 jours M832142015100,0150

0.62 €

1 4 jours M832142020100,0170

0.63 €

1 4 jours M832142025100,0180

0.63 €

1 4 jours M832142030100,0190

0.64 €

1 4 jours M832142035100,0200

0.66 €

1 4 jours M832142040100,0210

0.68 €

1 4 jours M832142045100,0260

0.69 €

1 4 jours M832142050100,0260

0.76 €

1 4 jours M832142060100,0400

0.97 €

1 4 jours M840182515130,0200

0.97 €

1 4 jours M840182520130,0210

0.97 €

1 4 jours M840182525130,0260

0.99 €

1 4 jours M840182530130,0280

1.04 €

1 4 jours M840182535130,0300

1.05 €

1 4 jours M840182540130,0310

1.08 €

1 4 jours M840182545130,0320

1.09 €

1 4 jours M840182550130,0330

1.15 €

1 4 jours M840182560130,0360

0.97 €

1 4 jours M1040182515130,0230

0.97 €

1 4 jours M1040182520130,0300

0.97 €

1 4 jours M1040182525130,0280

0.99 €

1 4 jours M1040182530130,0310

1.04 €

1 4 jours M1040182535130,0340

1.05 €

1 4 jours M1040182540130,0350

1.08 €

1 4 jours M1040182545130,0370

1.09 €

1 4 jours M1040182550130,0400

1.15 €

1 4 jours M1040182560130,0510

1.54 €

1 4 jours M1050223215170,0400

1.55 €

1 4 jours M1050223220170,0440

1.59 €

1 4 jours M1050223225170,0450

Loading...

Informations de base

Matériau principal(mm) Thermoplastique Matériau du composant(mm) Acier Composant de finition de surface(mm) passivé bleu
Couleur principale(mm) noir Forme(mm) L Désignation Bouton Étoile
DIN DIN 6336 Type de filetage filetage PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique