Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0153.13506X20 |
K0153.13508X20 |
K0153.13508X30 |
K0153.13510X30 |
K0153.13510X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D1=Diamètre extérieur (mm) | D2 (mm) | H=Hauteur (mm) | L=longueur de filetage (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | 4 jours | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 20 | 11 | 9,5 | 0,0080 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 20 | 13 | 10 | 0,0160 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 30 | 13 | 10 | 0,0160 | ||
8.66 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 19 | 50 | 30 | 32 | 12 | 0,0300 | ||
9.38 € | 1 | 4 jours | M10 | 50 | 19 | 50 | 40 | 32 | 12 | 0,0927 |
Loading...
Matériau principal(mm) | Polyamide | Matériau du composant(mm) | Acier inoxydable | Composant de finition de surface(mm) | naturel |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale(mm) | bleu outremer RAL 5002 | Forme(mm) | L | Type-forme(mm) | avec tige filetée |
Finition 1 | détectable visuellement | Finition 2 | avec douille | Désignation | Bouton Étoile |
Type de filetage | filetage | Code acier composant | 1.4404 | Homologation / Certification | FDA + EU10/2011 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D1=Diamètre extérieur(mm)
D2(mm)
H=Hauteur(mm)
L=longueur de filetage(mm)
H2(mm)
H3(mm)
Poids
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles