Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée (K1794)

Poignées croisillon en plastique avec douille en acier saillante, forme K : douille taraudée (K1794)
· Contour de poignée fermé

· Facile à nettoyer

· Pour les exigences accrues en matière d'hygiène

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1794.2505290
K1794.250590
K1794.3206290
K1794.320690
K1794.4006290
K1794.400690
K1794.4008290
K1794.400890
K1794.5008290
K1794.500890
K1794.5010290
K1794.501090
K1794.6310290
K1794.631090
K1794.6312290
K1794.631290
K1794.6316290
K1794.631690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du composant
(mm)
Composant de finition de surface
(mm)
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Code acier composant Poids PL Edelstahl

2.04 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM52510189971.43050,0085true

1.16 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM5251018997-0,0085false

2.47 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM63213,52212129,51.43050,0201true

1.17 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM63213,52212129,5-0,0201false

3.09 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM64013,5261214101.43050,0251true

1.48 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM64013,526121410-0,0251false

3.09 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM84013,5261214101.43050,0228true

1.48 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM84013,526121410-0,0228false

4.20 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM85019321718121.43050,0625true

2.14 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM8501932171812-0,0625false

4.20 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM105019321718121.43050,0584true

2.14 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM10501932171812-0,0584false

5.36 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM106319381721,512,51.43050,0744true

3.13 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM106319381721,512,5-0,0744false

5.36 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM126319381721,512,51.43050,0693true

3.13 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM126319381721,512,5-0,0693false

7.74 €

1 4 jours Acier inoxydablenaturelM166319381721,512,51.43050,0929true

4.59 €

1 4 jours Acierpassivé bleuM166319381721,512,5-0,0929false

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Couleur principale(mm) gris foncé Forme(mm) K
Finition 2 avec douille Désignation Ecrou Croisillon Type de filetage taraudage
RoHS true

Assistance technique