Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, forme L, avec filetage (K0153)

Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, forme L, avec filetage (K0153)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0153.14506X20
K0153.14508X20
K0153.14508X30
K0153.14510X30
K0153.14510X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids

7.72 €

1 4 jours M63213,52120119,50,0080

8.41 €

1 4 jours M84013,5252013100,0160

8.99 €

1 4 jours M84013,5253013100,0160

10.29 €

1 4 jours M105019503032120,0300

10.99 €

1 4 jours M105019504032120,0924

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Couleur principale(mm) gris foncé RAL 7021 Forme(mm) L Type-forme(mm) avec tige filetée
Finition 1 détectable par métal Finition 2 avec douille Désignation Bouton Étoile
Type de filetage filetage Code acier composant 1.4404 Homologation / Certification FDA + EU10/2011
PL Edelstahl true RoHS true

Assistance technique