Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox, forme K (K0154)

Boutons étoile en biopolymère similaires à DIN 6336 composants en inox, forme K (K0154)
· NATURE grip : un biopolymère fabriqué entièrement à partir de matières premières renouvelables

· Domaines d'application : applications en extérieur, construction de machines et d'installations, industrie de l'ameublement, travail du bois, technique agricole

· Bonne résistance mécanique, bonne résistance aux produits chimiques

· Le biopolymère est recyclable

· Produits en bois provenant de forêts exploitées selon des méthodes de culture durable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0154.10205190
K0154.102051143
K0154.10206143
K0154.1020690
K0154.10208143
K0154.10208190
K0154.102081143
K0154.1020890
K0154.10210143
K0154.10210190
K0154.102101143
K0154.1021090
K0154.10212190
K0154.102121143
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale
(mm)
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D8
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
H3
(mm)
Poids RoHS

1.67 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021M532142010100,0090true

1.67 €

1 4 jours hêtre naturelM532142010100,0090true

1.67 €

1 4 jours hêtre naturelM632142010100,0090true

1.67 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021M632142010100,0090true

1.85 €

1 4 jours hêtre naturelM840182514130,0180true

2.24 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021M850223214170,0250true

2.24 €

1 4 jours hêtre naturelM850223214170,0250false

1.85 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021M840182514130,0180true

2.56 €

1 4 jours hêtre naturelM1050223214170,0220true

1.85 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021M1040182514130,0150true

1.85 €

1 4 jours hêtre naturelM1040182514130,0150true

2.56 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021M1050223214170,0220true

2.82 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021M1250223218170,0370true

2.82 €

1 4 jours hêtre naturelM1250223218170,0370true

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Forme(mm) K Désignation Bouton Étoile DIN similaires à DIN 6336
Type de filetage taraudage Code acier composant 1.4305 PL Edelstahl true

Assistance technique