Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)

Poignées croisillon en plastique détectables visuellement avec douille en acier saillante, forme L : filetage (K1794)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1794.1325053172X10
K1794.1325053172X15
K1794.1325053172X20
K1794.1332063172X10
K1794.1332063172X15
K1794.1332063172X20
K1794.1332063172X25
K1794.1332063172X30
K1794.1340083172X15
K1794.1340083172X20
K1794.1340083172X25
K1794.1340083172X30
K1794.1340083172X40
K1794.1340083172X50
K1794.1350103172X20
K1794.1350103172X25
K1794.1350103172X30
K1794.1350103172X40
K1794.1350103172X50
K1794.1350103172X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Poids

5.89 €

1 4 jours M525101810970,0196

5.89 €

1 4 jours M525101815970,0202

5.89 €

1 4 jours M525101820970,0207

6.39 €

1 4 jours M63213,52210129,50,0326

6.39 €

1 4 jours M63213,52215129,50,0333

6.39 €

1 4 jours M63213,52220129,50,0342

6.76 €

1 4 jours M63213,52225129,50,0350

6.76 €

1 4 jours M63213,52230129,50,0359

8.05 €

1 4 jours M84013,5261514100,0356

8.28 €

1 4 jours M84013,5262014100,0371

8.44 €

1 4 jours M84013,5262514100,0386

8.63 €

1 4 jours M84013,5263014100,0401

8.99 €

1 4 jours M84013,5264014100,0432

9.18 €

1 4 jours M84013,5265014100,0463

10.83 €

1 4 jours M105019322018120,0838

10.96 €

1 4 jours M105019322518120,0862

11.17 €

1 4 jours M105019323018120,0887

11.41 €

1 4 jours M105019324018120,0938

11.56 €

1 4 jours M105019325018120,0986

11.74 €

1 4 jours M105019326018120,1034

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal(mm) Polyamide Matériau du composant(mm) Acier inoxydable Composant de finition de surface(mm) naturel
Couleur principale(mm) bleu outremer RAL 5002 Forme(mm) L Finition 1 Détectable visuellement
Finition 2 avec douille Désignation Ecrou Croisillon Type de filetage filetage
Code acier composant 1.4404 Homologation / Certification FDA + EU10/2011 PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique