Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1348.0540073000
Largeur(mm) | 60 | Matériau principal | Acier inoxydable A4 | Corde acier | 1.4401 |
---|---|---|---|---|---|
Corps de finition de surface | poli | A=Longueur(mm) | 47 | B2(mm) | 40 |
B3(mm) | 10 | D1(mm) | 5,3 | D2(mm) | 6,5 |
H(mm) | 19,5 | H1(mm) | 6 | Type de fixation | avec perçages |
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) | 30 | A3=Longueur de lame gauche(mm) | 40 | Désignation | Charnière |
Matériau du composant | Acier inoxydable | Type de produit | Charnière | Poids(kg) | 0,1724 |
PL Edelstahl | true |
Vous vous trouvez sur la page de Charnière en inox (K1348), le numéro d'article est le suivant: K1348.0540073000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1348.0540073000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles