Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K1517.658515
Matériau principal | Acier inoxydable A2 | Corde acier | 1.4301 | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
A=Longueur(mm) | 65 | A1(mm) | 50 | B=Largeur(mm) | 85 |
B1(mm) | 48 | D(mm) | 6,3 | D1(mm) | 15 |
Type de fixation | avec perçages | S(mm) | 3 | Finition 1 | vissable |
Désignation | Charnière | Type de produit | Charnière | Poids(kg) | 0,2300 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières en inox, forme B (K1517), le numéro d'article est le suivant: K1517.658515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1517.658515.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles