Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0442.40232300 |
K0442.40232308 |
K0442.40232310 |
K0442.40232500 |
K0442.40232508 |
K0442.40232510 |
K0442.45252500 |
K0442.45252508 |
K0442.45252510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | Broches-guides pour rainure | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.56 € | 1 | 4 jours | 22,5 | 22,5 | - | 0,2274 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 22,5 | 22,5 | 8 | 0,2323 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 22,5 | 22,5 | 10 | 0,2284 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 22,5 | 25 | - | 0,2277 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 22,5 | 25 | 8 | 0,2282 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 22,5 | 25 | 10 | 0,2305 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | - | 0,2274 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 8 | 0,2284 | ||
20.56 € | 1 | 4 jours | 25 | 25 | 10 | 0,2299 |
Loading...
Largeur(mm) | 40 | Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | laqué poudre |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | noir | A=Longueur(mm) | 74 | Type de fixation | avec perçages |
Finition 1 | avec fonction de serrage | Désignation | Charnière | F1(N) | 1500 |
F2(N) | 650 | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | zingué |
Type de produit | Charnière avec fonction de serrage |
Configurer
Propriétés de base
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
Broches-guides pour rainure
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles